??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC M415-M313-3F-300-VX43T2-070
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC M415-M313-3F-300-VX43T2-070
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC0975
TC
Designação do artigo
BCC M415-M313-3F-300-VX43T2-070
PX
Vista do produto
44272_03
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Cable = PVC Yellow, 7 m, Number of conductors = 3, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code